DEVIcomfort™ 100T

DEVIcomfort™ 100T



Застосовується для внутрішнього монтажу.

Використовується в ремонтованих і тонких підлогах безпосередньо під покриття підлоги без формування товстої цементної стяжки і встановлюється в основному під плитку в плитковий клей.

Виготовляється як нагрівальний мат з двухжильним екранованим нагрівальним кабелем завтовшки 4 мм. Кабель має тефлонову внутрішню і полівінілхлоридну зовнішню ізоляції. Кабель закріплений на самоклеючій синтетичній сітці і має один холодний з’єднувальний дріт.
Один з'єднувальний холодний дріт спрощує монтаж нагрівального мату.


DEVIcomfort™ 100T

Технічні характеристики



Код.Площа укладки
(м²)
Потужність
(Вт)

DEVIcomfort™ 100T (DTIR)

140F1740 0.550
140F1741 2.5250
140F1742 7700
140F1743 8800
83030502 1100
83030504 1.5150
83030506 2200
83030510 3300
83030512 3.5350
83030514 4400
83030516 5500
83030518 6600
83030524 9900
83030526 101000
83030528 121200


Документація





Инструкция
 
Devimat™ DTIR
91 08090341 DTIR 100-150 UA2007.pdf (1,1 Mb), Код: VICJI119, Мова: Украинский, Дата публікації: 17/09 2009
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Код: VIFTH54F, Мова: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Дата публікації: 02/09 2013
 
Системи для обігріву всередині приміщень
Indoor_VIFTH419_UA.pdf (4,8 Mb), Код: VIFTH519, Мова: Украинский, Дата публікації: 23/09 2013
 


Руководство
 
Посібник. Кабельні системи DEVI
DEVI_posibnyk_2018.pdf (8,3 Mb), Код: VUFUA719, Мова: Украинский, Дата публікації: 01/02 2018
 


Сертификаты
 
Декларация о соответствии: электрические кабельные системы отопления
Deklar EMC+Safety CabSysDevi Vejle.pdf (0,7 Mb), Код: VCFUE119, Мова: Украинский, Дата публікації: 04/07 2011