Cables

DEVIsafe™ 20T



Спеціальний кабель для зовнішньої установки на дахах.

Зовнішня ізоляція ПВХ чорного кольору, стійка до ультрафіолетового (УФ) випромінювання і атмосферних впливів. Рекомендується для систем захисту від намерзання снігу і льоду на дахах, в жолобах і водостоках. Немає обмежень для застосування в системах сніготанення на грунті.

Нагрівальний кабель - двожильний, круглий, із суцільним екраном (фольга + мідний провідник), з екранованим холодним кінцем з монолітними дротами, з герметичними термоусадковими перехідною і кінцевою муфтами.

Випускається два типи кабелю - з напругою живлення 230 і 400 В.


DEVIsafe™ 20T

Технічні характеристики



Код.Довжина кабеля
(м)
Потужність
(Вт)
Номінальна напруга
(В)
Опір
(Oм)

DEVIsafe™ 20T (DTCE)

140F1273 6125230423
140F1274 12245230211
140F1275 17335230159
140F1276 25505230104,8
140F1277 3367523078,2
140F1278 4283023063,8
140F1279 50100023053
140F1280 60120023044,1
140F1281 68137023038,6
140F1282 85170023031,2
140F1283 101204023026
140F1284 118236023022,4
140F1285 135268523019,7
140F1286 152302523017,5
140F1287 170338523015,6
140F1288 194389523013,6

DEVIsafe™ 20T 400V (DTCE)

140F1289 21435400370
140F1290 29590400271
140F1291 44870400184
140F1292 581165400137,5
140F1293 731440400111
140F1294 87173540092,2
140F1295 104209540076,4
140F1296 133267040060
140F1297 148294540054,3
140F1298 176354040045,2
140F1299 205411040039


Документація





Брошюра
 
DEVIflex - нагрівальний кабель став ще краще
Broshure_DEVIflex-Campaign_A4_8p_2013-09.pdf (0,7 Mb), Код: VBIWA119, Мова: Украинский, Дата публікації: 19/09 2013
 
DEVIflex™, DEVIsafe™
Flaer_DEVIflex-Campaign_A4_prew.pdf (0,3 Mb), Код: VBIWB119, Мова: Украинский, Дата публікації: 19/09 2013
 


Инструкция
 
DEVIflex Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Код: VIFSV44F, Мова: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Дата публікації: 31/10 2013
 
Deviflex™ DTIP
Deviflex_ DTIP-18_Installation_VICMH119_hi-res.pdf (1,4 Mb), Код: VICMH119, Мова: Украинский, Дата публікації: 16/09 2009
 
Застосування для зовнішнього обігріву
Outdoor_VIFSV419_UA.pdf (3,4 Mb), Код: VIFSV419, Мова: Украинский, Дата публікації: 16/06 2014
 


Руководство
 
Посібник. Кабельні системи DEVI
DEVI_posibnyk_2018.pdf (8,3 Mb), Код: VUFUA719, Мова: Украинский, Дата публікації: 01/02 2018
 


Сертификаты
 
20-річна подовжена гарантія DEVI - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 UA.pdf (0,1 Mb), Код: VCHQT219, Мова: Украинский, Дата публікації: 27/09 2016
 
Декларация о соответствии: электрические кабельные системы отопления
Deklar EMC+Safety CabSysDevi Vejle.pdf (0,7 Mb), Код: VCFUE119, Мова: Украинский, Дата публікації: 04/07 2011
 


Техническое описание
 
DEVIsafe™ 20T - 230V
DEVIsafe 20T_230V_VDHQW219_hi-res.pdf (0,1 Mb), Код: VDHQW219, Мова: Украинский, Дата публікації: 05/09 2013
 
DEVIsafe™ 20T - 400V
DEVIsafe 20T_400V_VDHQX219_hi-res.pdf (0,1 Mb), Код: VDHQX219, Мова: Украинский, Дата публікації: 05/09 2013