Mats

DEVImat™ 200T



Тонкий нагрівальний мат з кабелем з тефлоновою високотемпературною ізоляцією.

Застосовується для установки всередині приміщень з підвищеними тепловтратами через підлогу або в приміщеннях, де потрібно встановити велику потужність на невелику площу, наприклад, у ванних кімнатах. Також рекомендується використовувати цей мат в приміщеннях із зниженою напругою живлення.

Встановлюється в тонких підлогах безпосередньо під покриття підлоги без формування товстої стяжки, в основному під плитку в плитковий клей.
Виготовляється як нагрівальний мат з двожильним екранованим нагрівальним кабелем завтовшки 3 мм з тефлоновою зовнішньою і внутрішньою ізоляцією, закріпленим на самоклеючій синтетичній сітці з одним холодним з'єднувальним дротом. Нагрівальний кабель має суцільний екран з алюмінієвої фольги.

Слід застосовувати з терморегулятором з можливістю обмеження температури підлоги на рівні макс. 35 ° С.

Термічний опір покриття підлоги над матом не має перевищувати 0,17 м²К/Вт.

Один холодний кінець значно спрощує монтаж нагрівального мату.


DEVImat™ 200T

Технічні характеристики



Код.Площа укладки
(м²)
Потужність
(Вт)

DEVImat™ 200T (DTIF)

140F1735 0,4587
140F1736 3,45695
140F1737 71385
140F1738 7,81565
140F1739 8,81715
83020736 1,05215
83020737 1,45285
83020738 2,1430
83020739 2,5500
83020740 3,1605
83020742 4,3845
83020743 4,95990
83020744 6,11210
83020748 10,52070


Документація





Инструкция
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Код: VIFTH54F, Мова: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Дата публікації: 02/09 2013
 
Системи для обігріву всередині приміщень
Indoor_VIFTH419_UA.pdf (4,8 Mb), Код: VIFTH519, Мова: Украинский, Дата публікації: 23/09 2013
 


Руководство
 
Посібник. Кабельні системи DEVI
DEVI_posibnyk_2018.pdf (8,3 Mb), Код: VUFUA719, Мова: Украинский, Дата публікації: 01/02 2018
 


Сертификаты
 
Декларация о соответствии: электрические кабельные системы отопления
Deklar EMC+Safety CabSysDevi Vejle.pdf (0,7 Mb), Код: VCFUE119, Мова: Украинский, Дата публікації: 04/07 2011