DEVIdry™ 100



Нагрівальні мати з теплоізолятором.

Застосовуються всередині приміщень для комфортного підігріву поверхні підлоги або повного опалення.
Використовуються для підлоги з бетонним покриттям або подібною основою для швидкого «сухого встановлення» під підлогове покриття — паркет, ламінат, паркетну дошку або ламінат.
Термічний опір покриття має бути не більше 0,18 м²К/Вт.

Нагрівальні мати виготовляються як багатошарова конструкція, що складається з тонкого нагрівального кабелю, закріпленого на алюмінієвій фользі і покритого з обох сторін спеціальним спіненим пластиком. Служить як додаткова тепло- і звукоізоляція. По краях мату розташовані спеціальні роз’єми для підключення матів один до одного.

Для рівномірного заповнення всієї площі підлоги застосовується мат-заповнювач DEVIdry™ FM. Встановлюється на ділянках, де відсутні нагрівальні мати DEVIdry™, наприклад, в крайових зонах.


DEVIdry™ 100

Технічні характеристики



Код.НазваОпис

DEVIdry™ Heating Mat

89300020 DEVIdry™ 100нагрівальний мат, 1 м²
89300022 DEVIdry™ 100нагрівальний мат, 2 м²
89300024 DEVIdry™ 100нагрівальний мат, 3 м²
89300026 DEVIdry™ 100нагрівальний мат, 4 м²
89300028 DEVIdry™ 100нагрівальний мат, 5 м²

DEVIdry™ Kit

19911001 DEVIdry™ Plug Kit 100Комплект: регулятор DEVIdry C100, з’єднувальна коробка DEVIdry™ CD з кабелями, роз’ємний ключ, алюмінієва стрічка

DEVIdry™ Pro Kit

19911006 DEVIdry™ Pro KitКомплект: Devireg™ 535, кабель 3 м (10А), ключ роз’ємів + алюмінієва стрічка


Документація





Брошюра
 
Devidry
Devidry Brochura Ukr.PDF 1,2 mb.pdf (1,2 Mb), Код: VBEDF119, Мова: Украинский, Дата публікації: 10/07 2009
 


Инструкция
 
Devidry Installation
Devidry_Installation_VIEDA219_hi-res.pdf (15,2 Mb), Код: VIEDA219, Мова: Украинский, Дата публікації: 13/09 2012
 
DEVIdry Kit
Devidry_Plug-Kit_Installation_VIEDB219_hi-res.pdf (10,3 Mb), Код: VIEDB219, Мова: Украинский, Дата публікації: 02/10 2012
 
DEVIdry Pro Kit
Devidry_Pro-Kit_VIEDJ219_08090651_hi-res.pdf (14,2 Mb), Код: VIEDJ219, Мова: Украинский, Дата публікації: 02/10 2012
 
Инструкция Devidry™
Devidry_Instruktsiya_A4_2011-08.pdf (1,3 Mb), Код: VIEDP119, Мова: Украинский, Дата публікації: 28/12 2011
 


Руководство
 
Посібник. Кабельні системи DEVI
DEVI_posibnyk_2018.pdf (8,3 Mb), Код: VUFUA719, Мова: Украинский, Дата публікації: 01/02 2018
 


Сертификаты
 
Декларация о соответствии: электрические кабельные системы отопления
Deklar EMC+Safety CabSysDevi Vejle.pdf (0,7 Mb), Код: VCFUE119, Мова: Украинский, Дата публікації: 04/07 2011
 


Додаткове обладнання