DEVIcell™ Dry



Монтажні теплоізолюючі пластини Devicell™ Dry призначені для установки нагрівального кабелю "сухим способом" під дерев'яну або ламіновану паркетну дошку.

Застосовується для внутрішнього монтажу. Використовується для обігріву приміщень або для комфортного підігріву поверхні підлоги - систем "Теппла підлога".
Максимальна потужність 100 Вт/м².
Максимальна потужність нагрівального кабелю - 10 Вт/м.
Рекомендується застосовувати кабель DEVIflex™ 10T.
Виготовляється як двошарова конструкція - утеплювач з напресованим профільованим алюмінієвим теплораспеределяющім покриттям. У комплекті є засувки для з'єднання окремих пластин.


DEVIcell™ Dry

Технічні характеристики



Код.ОписПлоща обігріву
(м²)

DEVIcell™

140F1130 DEVIcell™ Dry, 2 м², 10 пластин, 100 Вт/м² макс.5 м²
140F1131 DEVIcell™ Dry, 5 м², 4 пластини, 100 Вт/м² макс.2 м²
140F1132 DEVIcell™ Dry, 50 м², 100 пластин, 100 Вт/м² макс.50 м²


Документація



2 док. знайдено: 1 руководство и 1 сертификаты


Руководство
 
Посібник. Кабельні системи DEVI
DEVI_posibnyk_2018.pdf (8,3 Mb), Код: VUFUA719, Мова: Украинский, Дата публікації: 01/02 2018
 


Сертификаты
 
Декларация о соответствии: электрические кабельные системы отопления
Deklar EMC+Safety CabSysDevi Vejle.pdf (0,7 Mb), Код: VCFUE119, Мова: Украинский, Дата публікації: 04/07 2011
 


Додаткове обладнання