DEVIreg™ 530, 531, 532, 527



Електронні терморегулятори. Застосовуються для систем комфортного підігріву поверхні - "Теплого статі" або для систем повного опалення приміщення.
Конструкція корпусу передбачає встановлення на стіну в монтажну коробку. Двополюсний вимикач живлення.

Серія представлена ​​трьома моделями:
DEVIreg™ 530 для систем "Тепла підлога" з датчиком температури підлоги на проводі;
DEVIreg™ 531 для систем повного опалення з вбудованим датчиком температури повітря;
DEVIreg™ 532 для систем повного опалення з вбудованим датчиком температури повітря і датчиком обмеження температури підлоги / стягування на дроті.
DEVIreg™ 527 використовується для систем «Тепла підлога» за відсутності або неможливості встанолення датчика температури підлоги.

Всі терморегулятори мають контроль обриву датчика температури на дроті, індикація - миготливий зелений світлодіод, при цьому напруга на навантаження не подається.


DEVIreg™ 530, 531, 532, 527

Технічні характеристики



Код.ОписТипШкала

DEVIreg™ 530, 531, 532, 527

140F1030 Панель ELKODEVIreg™ 5300 - 6
140F1034 With ELKO frameDEVIreg™ 5315 - 35
140F1037 With ELKO frameDEVIreg™ 532 5 - 35
140F1041 Біла / ELKODEVIreg™ 527 0 - 6


Документація



5 док. знайдено: 4 инструкция и 1 руководство


Инструкция
 
DEVIreg™ 527 ELKO
DEVIreg527_VICKS250_08091145.pdf (1,4 Mb), Код: VICKS219, Мова: Украинский, Дата публікації: 15/03 2017
 
DEVIreg™ 530
DEVIreg530_X005654_VICKH219.pdf (7,1 Mb), Код: VICKH219, Мова: Украинский, Дата публікації: 14/08 2012
 
DEVIreg™ 531
DEVIreg531_X005671_VIGDP119.pdf (7,2 Mb), Код: VIGDP119, Мова: Украинский, Дата публікації: 14/08 2012
 
DEVIreg™ 532
DEVIreg532_X005614_VIGDO119.pdf (7,3 Mb), Код: VIGDO119, Мова: Украинский, Дата публікації: 14/08 2012
 


Руководство
 
Посібник. Кабельні системи DEVI
DEVI_posibnyk_2018.pdf (8,3 Mb), Код: VUFUA719, Мова: Украинский, Дата публікації: 01/02 2018