DEVIreg™ 330



Електронні терморегулятори. Застосовуються для установки в щиток на профіль DIN.
Використовуються для керування системами захисту від обмерзання, опалення, кондиціонування, обігріву приміщень, підігрівання підлоги та підігріву труб, ємностей і т.п.
Одна ручка для регулювання без вимикача харчування.
Випускаються моделі для 3-х різних температурних режимів.
Регулятор з діапазоном +5 ° C ÷ +45 ° C в комплекті з датчиком температури на дроті, застосовується для систем "Тепла підлога". Для систем повного опалення додатково необхідний датчик температури повітря.


DEVIreg™ 330

Технічні характеристики



Код.ОписТипШкала

DEVIreg™ 330

140F1070  DEVIreg™ 330 -10 - 10
140F1072  DEVIreg™ 330 5 - 45
140F1073  DEVIreg™ 330 60 - 160


Документація



4 док. знайдено: 3 инструкция и 1 руководство


Инструкция
 
DEVIreg 330 (+60 to +160°C)
DEVIreg330_60_160_X005732_08091317_VIGDR219.pdf (1,7 Mb), Код: VIGDR219, Мова: Украинский, Дата публікації: 07/06 2013
 
DEVIreg™ 330 (+5 to +45°C)
DEVIreg330_5_45_X005712_08091288_VIGDQ219.pdf (1,5 Mb), Код: VIGDQ219, Мова: Украинский, Дата публікації: 31/05 2013
 
DEVIreg™ 330 (-10 +10)
DEVIreg330-10_10_X005688_08095482_VICKG319.pdf (1,4 Mb), Код: VICKG319, Мова: Украинский, Дата публікації: 06/06 2013
 


Руководство
 
Посібник. Кабельні системи DEVI
DEVI_posibnyk_2018.pdf (8,3 Mb), Код: VUFUA719, Мова: Украинский, Дата публікації: 01/02 2018