Danfoss Link™



Danfoss Link™ являє собою безпровідну систему управління нагрівальними системами, що дозволяє контролювати температуру у всіх приміщеннях в будинку через центральну сенсорну панель.

Система Danfoss Link™ складається з наступних компанентов:

- Danfoss Link™ CC (Central Controller) - центральний пристрій управління. Являє собою сенсорну кольорову панель, яка дозволяє управляти всіма, установленими в різних кімнатах, пристроями системи Danfoss Link™.
- Danfoss Link™ FT (Floor Thermostat) - регулятор температури підлоги. Призначений для бездротового управління нагрівальними кабелями (вкл.-викл. 220 В), або іншими електричними пристроями нагрівальних систем, наприклад, термопріводамі водяних систем.
- Danfoss Link™ RS (Room Sensor) - датчик температури повітря. Призначений для безпровідного регулювання температури повітря в приміщенні, в якому він встановлений.

управління Danfoss Link™ CC може здійснюватися за допомогою двох різних конструкцій. Danfoss Link™ PSU - панель кріплення з джерелом живлення для установки в стіну в стандартну монтажну коробку. Danfoss Link™ NSU - панель кріплення для установки на стіну з зовнішнім блоком живлення на дроті.
Для програмування Danfoss Link™ CC застосовується переносний батарейний блок живлення - Danfoss Link™ BSU. Використовується тільки монтажником.


Danfoss Link™

Технічні характеристики



Код.ОписТипШкала

Danfoss Link™

140F1135 Центральний контролерDEVIlink™ CC WI-FI 


Документація



7 док. знайдено: 6 инструкция и 1 руководство


Инструкция
 
Devilink FT регулятор пола с датчиком температуры пола
Devilink_FT_Installation_VICKB250-19-9F_hi-res.pdf (2,1 Mb), Код: VICKB250, Мова: Русский, Дата публікації: 01/09 2009
 
DEVIlink™ CC
DEVIlinkCC_VICKA319_08096159.pdf (4,3 Mb), Код: VICKA319, Мова: Украинский, Дата публікації: 11/06 2014
 
Devilink™ FT – регулятор пола с датчиком температуры пола. Руководство по монтажу и эксплуатации
08095929U_Devilink FT_UARU.pdf (0,3 Mb), Код: VIGDX119, Мова: Украинский, Дата публікації: 11/04 2012
 
Devilink™ HR регулятор скрытого монтажа с реле
Devilink_HR_Installation_VIFRS119_hi-res.pdf (1,7 Mb), Код: VIFRS119, Мова: Украинский, Дата публікації: 01/10 2009
 
Devilink™ PR регулятор с реле, подключаемый к розетке
Devilink_PR_Installation_VIFRR119_hi-res.pdf (1,7 Mb), Код: VIFRR119, Мова: Украинский, Дата публікації: 01/11 2009
 
Devilink™ RS - Терморегулятор с датчиком температуры воздуха
08095921_DEVILINK RS_UARU.pdf (1,1 Mb), Код: VIGDW119, Мова: Украинский, Дата публікації: 11/04 2012
 


Руководство
 
Руководство. Кабельные системы DEVI
DEVI_Guide_2016-06.pdf (7,9 Mb), Код: VUFUA619, Мова: Украинский, Дата публікації: 10/08 2016
 


Додаткове обладнання



19190060 Датчики температури підлоги та повітря, джерела живлення, адаптери, карти пам’яті та ін.
19190061 Датчики температури підлоги та повітря, джерела живлення, адаптери, карти пам’яті та ін.