Mats

DEVIcomfort™ 150T



Застосовується для внутрішнього монтажу.

Використовується в ремонтованих і тонких підлогах безпосередньо під покриття підлоги без формування товстої цементної стяжки і встановлюється в основному під плитку в плитковий клей.

Виготовляється як нагрівальний мат з двухжильним екранованим нагрівальним кабелем завтовшки 4 мм. Кабель має тефлонову внутрішню і полівінілхлоридну зовнішню ізоляції. Кабель закріплений на самоклеючій синтетичній сітці і має один холодний з’єднувальний дріт.
Один з'єднувальний холодний дріт спрощує монтаж нагрівального мату.


DEVIcomfort™ 150T

Технічні характеристики



Код.Площа укладки
(м²)
Потужність
(Вт)

DEVIcomfort™ 150T (DTIR)

140F1744 1.5206
140F1745 2.5343
83030560 0.569
83030562 1137
83030566 2274
83030570 3412
83030572 3.5480
83030574 4549
83030576 5686
83030578 6823
83030580 7961
83030582 81098
83030584 91235
83030586 101372
83030588 121647


Документація





Инструкция
 
Devimat™ DTIR
91 08090341 DTIR 100-150 UA2007.pdf (1,1 Mb), Код: VICJI119, Мова: Украинский, Дата публікації: 17/09 2009
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Код: VIFTH54F, Мова: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Дата публікації: 02/09 2013
 
Системи для обігріву всередині приміщень
Indoor_VIFTH419_UA.pdf (4,8 Mb), Код: VIFTH519, Мова: Украинский, Дата публікації: 23/09 2013
 


Руководство
 
Посібник. Кабельні системи DEVI
DEVI_posibnyk_2018.pdf (8,3 Mb), Код: VUFUA719, Мова: Украинский, Дата публікації: 01/02 2018
 


Сертификаты
 
Декларация о соответствии: электрические кабельные системы отопления
Deklar EMC+Safety CabSysDevi Vejle.pdf (0,7 Mb), Код: VCFUE119, Мова: Украинский, Дата публікації: 04/07 2011