Mats

DEVImat™ 150T



Тонкий нагрівальний мат "Біо-класу" з кабелем з тефлоновою високотемпературною ізоляцією. Застосовується для внутрішньої установки. Використовується в ремонтованих і токніх підлогах безпосередньо під покриття підлоги без формування товстої цементної стяжки і встановлюється в основному під плитку в плитковий клей.

Виготовляється як нагрівальний мат з двожильним екранованим нагрівальним кабелем завтовшки 3 мм з тефлоновою зовнішньою і внутрішньою ізоляцією, закріпленим на самоклеючій синтетичній сітці з одним золотим з'єднувальним дротом. Герметичні термоусадочні перехідна і кінцева муфта. Суцільний екран з алюмінієвої фольги.
Один з'єднувальний дріт спрощує монтаж нагрівального мату.


DEVImat™ 150T

Технічні характеристики



Код.Площа укладки
(м²)
Потужність
(Вт)

DEVImat™ 150T (DTIF)

140F0444 0.575
140F0445 1150
140F0446 1.5225
140F0447 2300
140F0448 2.5375
140F0449 3450
140F0450 3.5525
140F0451 4600
140F0452 5750
140F0453 6900
140F0454 71050
140F0455 81200
140F0456 91350
140F0457 101500
140F0458 121800


Документація





Инструкция
 
Devimat™ DTIR
91 08090341 DTIR 100-150 UA2007.pdf (1,1 Mb), Код: VICJI119, Мова: Украинский, Дата публікації: 17/09 2009
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Код: VIFTH54F, Мова: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Дата публікації: 02/09 2013
 
Системи для обігріву всередині приміщень
Indoor_VIFTH419_UA.pdf (4,8 Mb), Код: VIFTH519, Мова: Украинский, Дата публікації: 23/09 2013
 


Руководство
 
Посібник. Кабельні системи DEVI
DEVI_posibnyk_2018.pdf (8,3 Mb), Код: VUFUA719, Мова: Украинский, Дата публікації: 01/02 2018
 


Сертификаты
 
Декларация о соответствии: электрические кабельные системы отопления
Deklar EMC+Safety CabSysDevi Vejle.pdf (0,7 Mb), Код: VCFUE119, Мова: Украинский, Дата публікації: 04/07 2011