DEVIheat™ 150S



Застосовуються для внутрішньої установки.

Використовуються в тонких підлогах безпосередньо під покриття підлоги без товстої стяжки і встановлюються в основному під плитку в плитковий клей.

Виготовляються як нагрівальні мати з одножильним екранування нагрівальним кабелем завтовшки 2,5 мм з тефлоновим високотемпературної внутрішньої і зовнішньої ізоляціями. Кабель закріплений на самоклеющейся синтетичній сітці з холодними сполучними проводами. Герметичні термоусадкові муфти.


DEVIheat™ 150S

Технічні характеристики



Код.Площа укладки
(м²)
Потужність
(Вт)

DEVIheat™ 150S (DSVF)

140F0328 0,575
140F0329 1150
140F0330 1,5225
140F0331 2300
140F0332 2,5375
140F0333 3450
140F0334 3,5525
140F0335 4600
140F0336 5750
140F0337 91350
140F0338 6900
140F0339 71050
140F0340 81200
140F0341 101500


Документація





Инструкция
 
DEVI heating mats (thin mats)
DEVI_ThinMats_VIJUA202_08090548.pdf (2,9 Mb), Код: VIJUA202, Мова: English, Дата публікації: 07/04 2015
 
Devimat™ DSVF
08090341 DSVF DTIR DTIF 100-150 UAUA 06 2007.pdf (1,1 Mb), Код: VICJC119, Мова: Украинский, Дата публікації: 17/09 2009
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Код: VIFTH54F, Мова: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Дата публікації: 02/09 2013
 
Системи для обігріву всередині приміщень
Indoor_VIFTH419_UA.pdf (4,8 Mb), Код: VIFTH519, Мова: Украинский, Дата публікації: 23/09 2013
 


Руководство
 
Посібник. Кабельні системи DEVI
DEVI_posibnyk_2018.pdf (8,3 Mb), Код: VUFUA719, Мова: Украинский, Дата публікації: 01/02 2018
 


Сертификаты
 
Декларация о соответствии: электрические кабельные системы отопления
Deklar EMC+Safety CabSysDevi Vejle.pdf (0,7 Mb), Код: VCFUE119, Мова: Украинский, Дата публікації: 04/07 2011