Cables

DEVIaqua™ 9T



Нагрівальний двожильний кабель.

Застосовується для захисту трубопроводів від замерзання. Зовнішня ізоляція з харчового поліетилену.

Виготовляється як двожильний екранований нагрівальний кабель з холодним з'єднувальним дротом з герметичними перехідною і кінцевою муфтами.

Для монтажу в трубу має в комплекті спеціальну герметичну муфту 3/4" і 1". Має достатню жорсткість, яка спрощує прокладку кабелю всередині прямих ділянок труби.


DEVIaqua™ 9T

Технічні характеристики



Код.Довжина кабеля
(м)
Потужність
(Вт)
Номінальна напруга
(В)
Опір
(Oм)

DEVIaqua™ 9T

140F0000 3252302116
140F0001 5452301176
140F0002 765230814
140F0003 1090230589
140F0004 12110230481
140F0005 15135230392
140F0006 20185230286
140F0007 25225230235
140F0008 30270230196
140F0009 353153230168
140F0010 40360230147
140F0011 50150230118
140F0012 6054023098
140F0013 7063023084
140F0014 8072023073,5
140F0015 9081023065,3
140F0016 10090023058,8
140F0017 11099023053,4
140F0018 120 108023049
140F0019 130117023045,2
140F0020 140126023042
140F0021 150 m135023039,2


Документація





Брошюра
 
DEVIflex - нагрівальний кабель став ще краще
Broshure_DEVIflex-Campaign_A4_8p_2013-09.pdf (0,7 Mb), Код: VBIWA119, Мова: Украинский, Дата публікації: 19/09 2013
 
DEVIflex™, DEVIsafe™
Flaer_DEVIflex-Campaign_A4_prew.pdf (0,3 Mb), Код: VBIWB119, Мова: Украинский, Дата публікації: 19/09 2013
 


Инструкция
 
Deviflex™ DTIP
Deviflex_ DTIP-18_Installation_VICMH119_hi-res.pdf (1,4 Mb), Код: VICMH119, Мова: Украинский, Дата публікації: 16/09 2009
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Код: VIFTH54F, Мова: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Дата публікації: 02/09 2013
 
Системи для обігріву всередині приміщень
Indoor_VIFTH419_UA.pdf (4,8 Mb), Код: VIFTH519, Мова: Украинский, Дата публікації: 23/09 2013
 


Руководство
 
Посібник. Кабельні системи DEVI
DEVI_posibnyk_2018.pdf (8,3 Mb), Код: VUFUA719, Мова: Украинский, Дата публікації: 01/02 2018
 


Сертификаты
 
20-річна подовжена гарантія DEVI - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 UA.pdf (0,1 Mb), Код: VCHQT219, Мова: Украинский, Дата публікації: 27/09 2016
 
Декларация о соответствии: электрические кабельные системы отопления
Deklar EMC+Safety CabSysDevi Vejle.pdf (0,7 Mb), Код: VCFUE119, Мова: Украинский, Дата публікації: 04/07 2011