DEVIsnow™ 30Т



Спеціальний кабель для зовнішньої установки на дахах.

Зовнішня ізоляція ПВХ чорного кольору, стійка до ультрафіолетового (УФ) випромінювання і атмосферних впливів. Рекомендується для систем
захисту від намерзання снігу і льоду на дахах, в жолобах і водостоках.

Немає обмежень для застосування в системах сніготанення на грунті.

Виготовляється як двожильний нагрівальний кабель із суцільним екраном (фольга + мідний провідник) з високотемпературною тефлоновою ізоляцією нагрівальних жил і з екранованими холодним кінцем.

Випускається два типи кабелю - з напругою живлення 230 і 400 В.

Рекомендації по вибору кабелю:
- Для водостоків діаметром до 12 см слід застосовувати дві лінії кабелю DEVIsafe ™ 20T або одну лінію DEVIsnow ™ 30T (DTCE-30);
- Для водостоків діаметром більше 12 см слід застосовувати дві лінії кабелю DEVIsnow ™ 30T (DTCE-30) з управлінням від Devireg ™ 850;
- Дві лінії кабелю монтуються на подвійну стрічку DEVIfast ™ Double з різних сторін.


DEVIsnow™ 30Т

Технічні характеристики



Код.Довжина кабеля
(м)
Потужність
(Вт)
Номінальна напруга
(В)
Опір
(Oм)

DEVIsnow™ 30T (DTCE)

89845995 5150230353
89845996 8,5267400599
89846000 10300230176
89846002 14400 230 131
89846004 20630 230 84
89846006 27830 230 64
89846008 341020 230 52
89846010 401250 230 42
89846012 451350 230 17
89846014 501440 230 33
89846016 551700 23031
89846018 631860 230 29
89846020 702060 230 26
89846022 782340 230 23
89846024 852420 230 22
89846026 952930 230 18
89846028 1103290 230 16
89846030 1253680 230 14,4
89846032 1404110 230 12,9
89846050 17,5520400308
89846053 351090400147
89846056 70216040074
89846060 1103225 400 496
89846062 1454295400373
89846063 170495540032,3
89846065 1905770 400 27,7
89846067 215647040024,7


Документація





Брошюра
 
DEVIflex - нагрівальний кабель став ще краще
Broshure_DEVIflex-Campaign_A4_8p_2013-09.pdf (0,7 Mb), Код: VBIWA119, Мова: Украинский, Дата публікації: 19/09 2013
 
DEVIflex™, DEVIsafe™
Flaer_DEVIflex-Campaign_A4_prew.pdf (0,3 Mb), Код: VBIWB119, Мова: Украинский, Дата публікації: 19/09 2013
 


Инструкция
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Код: VIIWF202, Мова: English, Дата публікації: 07/04 2015
 
DEVIflex Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Код: VIFSV44F, Мова: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Дата публікації: 31/10 2013
 
Deviflex™ DTIP
Deviflex_ DTIP-18_Installation_VICMH119_hi-res.pdf (1,4 Mb), Код: VICMH119, Мова: Украинский, Дата публікації: 16/09 2009
 
Застосування для зовнішнього обігріву
Outdoor_VIFSV419_UA.pdf (3,4 Mb), Код: VIFSV419, Мова: Украинский, Дата публікації: 16/06 2014
 


Руководство
 
Посібник. Кабельні системи DEVI
DEVI_posibnyk_2018.pdf (8,3 Mb), Код: VUFUA719, Мова: Украинский, Дата публікації: 01/02 2018
 


Сертификаты
 
20-річна подовжена гарантія DEVI - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 UA.pdf (0,1 Mb), Код: VCHQT219, Мова: Украинский, Дата публікації: 27/09 2016
 
Декларация о соответствии: электрические кабельные системы отопления
Deklar EMC+Safety CabSysDevi Vejle.pdf (0,7 Mb), Код: VCFUE119, Мова: Украинский, Дата публікації: 04/07 2011