Cables

DEVIbasic™ 20S



Нагрівальний кабель одножильний.

Застосовується для зовнішнього і внутрішнього встановлення. Використовується для систем захисту від снігу та льоду на наземних майданчиках, обігріву труб і грунту, в бетонних підлогах. Установка на покрівлі заборонена.

Виготовляється як одножильний екранований нагрівальний кабель з екранованими холодними проводами з герметичними термоусадковими перехідними муфтами.

При підключенні кабелю на 400 В до напруги 220/230 В питома потужність складе 6/6,6 Вт/м.

Застосовується для захисту від замерзання
фундаментів холодильних камер.


DEVIbasic™ 20S

Технічні характеристики



Код.Довжина кабеля
(м)
Потужність
(Вт)
Номінальна напруга
(В)
Опір
(Oм)

DEVIbasic™

140F0215 14260230203
140F0216 18375230141
140F0217 26520230102
140F0218 3264023082,7
140F0219 3980023066,1
140F0220 53107023049,4
140F0221 63126023042
140F0222 74146523036,1
140F0223 91182023029,1
140F0224 110221523023,9
140F0225 131264023020
140F0226 159317023016,7
140F0227 192385523013,7
140F0228 228456523011,6
140F0229 561100400144,4
140F0230 691375400117,4
140F0231 93185040087,0
140F0232 126225040061,5
140F0233 158317540050,4
140F0234 192385040041,7
140F0235 229457540035,1
140F0260 09170230311


Документація





Брошюра
 
DEVIflex - нагрівальний кабель став ще краще
Broshure_DEVIflex-Campaign_A4_8p_2013-09.pdf (0,7 Mb), Код: VBIWA119, Мова: Украинский, Дата публікації: 19/09 2013
 
DEVIflex™, DEVIsafe™
Flaer_DEVIflex-Campaign_A4_prew.pdf (0,3 Mb), Код: VBIWB119, Мова: Украинский, Дата публікації: 19/09 2013
 


Инструкция
 
Deviflex™ DSIG
08090141 DSIG-20 Ukraine2007.pdf (1,3 Mb), Код: VICMC119, Мова: Украинский, Дата публікації: 16/09 2009
 
Deviflex™ DTIP
Deviflex_ DTIP-18_Installation_VICMH119_hi-res.pdf (1,4 Mb), Код: VICMH119, Мова: Украинский, Дата публікації: 16/09 2009
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Код: VIFTH54F, Мова: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Дата публікації: 02/09 2013
 
Системи для обігріву всередині приміщень
Indoor_VIFTH419_UA.pdf (4,8 Mb), Код: VIFTH519, Мова: Украинский, Дата публікації: 23/09 2013
 


Руководство
 
Посібник. Кабельні системи DEVI
DEVI_posibnyk_2018.pdf (8,3 Mb), Код: VUFUA719, Мова: Украинский, Дата публікації: 01/02 2018
 


Сертификаты
 
20-річна подовжена гарантія DEVI - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 UA.pdf (0,1 Mb), Код: VCHQT219, Мова: Украинский, Дата публікації: 27/09 2016
 
Декларация о соответствии: электрические кабельные системы отопления
Deklar EMC+Safety CabSysDevi Vejle.pdf (0,7 Mb), Код: VCFUE119, Мова: Украинский, Дата публікації: 04/07 2011