Cables

Devi-Hotwatt™



DEVIhotwatt™ 55

Devi-Hotwatt™

Технічні характеристики



Код № 98300957 
Довжина кабеля 1  м
Номінальна напруга 230  В
Назва DEVI-Hotwatt™ 55 
Питома потужність 8 Вт/м при 55 °С  Вт/м
Конструкція Semi-conductive self-limiting 
Мін. темпемпература монтажа -30   °C
Макс. робоча температура 65  °C
Діаметр 6 х 13  мм
IP клас IPX7 
Внутрішня ізоляція TPE 
Оболонка TPE 
Сертифікація VDE 0254 
Гарантія 5 years  р
EAN 5703435005613 
Колір Зеленый