Cables

98300867



DEVIpipeguard™

98300867

Технічні характеристики



Код № 98300867 
Довжина кабеля Кабель на бобіні, 250м  м
Номінальна напруга 230  В
Назва DEVIpipeguard™ 25 
Питома потужність 25  Вт/м
Конструкція Саморегулюючий нагрівальний кабель 
Мін. темпемпература монтажа -30   °C
Макс. робоча температура 65   °C
Діаметр 13,6 x 5,8  мм
Внутрішня ізоляція TPE 
Оболонка TPE 
Сертифікація VDE 
Гарантія 5  р
EAN 5703466213551 
Колір Червоний