Cables

98300863



DEVIpipeguard™

98300863

Технічні характеристики



Код № 98300863 
Довжина кабеля Кабель на бобіні, 100м  м
Номінальна напруга 230  В
Назва DEVIpipeguard™ 10 
Питома потужність 10  Вт/м
Конструкція Саморегулюючий нагрівальний кабель 
Мін. темпемпература монтажа -30   °C
Макс. робоча температура 65   °C
Діаметр 13,6 x 5,8  мм
Внутрішня ізоляція TPE 
Оболонка TPE 
Сертифікація VDE 
Гарантія 5  р
EAN 5703466213513 
Колір Синій