Cables

98300861



DEVIiceguard™ 18

98300861

Технічні характеристики



Код № 98300861 
Довжина кабеля Кабель на бобіні, 250м  м
Номінальна напруга 230  В
Назва DEVIiceguard™ 18  
Питома потужність 18  Вт/м
Конструкція Саморегулюючий нагрівальний кабель 
Мін. темпемпература монтажа -30   °C
Макс. робоча температура 65   °C
Діаметр 11,3 x 5,8  мм
Внутрішня ізоляція TPE 
Оболонка TPE 
Сертифікація VDE 
Гарантія 5  р
EAN 5703466213490