Cables

98300860



DEVIiceguard™ 18

98300860

Технічні характеристики



Код № 98300860 
Довжина кабеля Кабель на бобіні, 100м  м
Номінальна напруга 230  В
Назва DEVIiceguard™ 18  
Питома потужність 18  Вт/м
Конструкція Саморегулюючий нагрівальний кабель 
Мін. темпемпература монтажа -30   °C
Макс. робоча температура 65   °C
Діаметр 11,3 x 5,8  мм
Внутрішня ізоляція TPE 
Оболонка TPE 
Сертифікація VDE 
Гарантія 5  р
EAN 5703466213483