Cables

DEVIiceguard™ 18



DEVIiceguard™ 18

DEVIiceguard™ 18

Технічні характеристики



Код № 98300838 
Довжина кабеля 8  м
Потужність 144  Вт
Номінальна напруга 230  В
Назва DEVIiceguard™ 18 RM 
Питома потужність 18  Вт/м
Конструкція Саморегулюючий нагрівальний кабель 
Мін. темпемпература монтажа -30  °C
Макс. робоча температура 65  °C
Діаметр 11,8 x 5,8  мм
IP клас IPX7 
Внутрішня ізоляція TPE 
Оболонка TPE 
Сертифікація VDE SEMKO SS4242411 
Гарантія 5  р
EAN 5703466202708