Cables

98300074



DEVIpipeheat™ 10

98300074

Технічні характеристики



Код № 98300074 
Довжина кабеля 8  м
Потужність 80  Вт
Номінальна напруга 230  В
Назва DEVIpipeheat™ 10 
Питома потужність 10  Вт/м
Конструкція Саморегулювальний нагрівальний кабель 
Мін. темпемпература монтажа -30   °C
Макс. робоча температура 65   °C
Діаметр 7,6 x 5,2  мм
IP клас IP68 
Внутрішня ізоляція TPE 
Оболонка Фторопласт 
Сертифікація Intertek Semko 
Гарантія 5  р
EAN 5703466217955 
Колір Синій 
Опис 80Вт / 10°C