Cables

DEVIsnow™ 30Т



DEVIsnow™ 30Т

DEVIsnow™ 30Т

Технічні характеристики



Код № 89846067 
Довжина кабеля 215  м
Потужність 6470  Вт
Номінальна напруга 400  В
Опір 24,7 
Назва DEVIsnow™ 30T 
Питома потужність 30  Вт/м
Конструкція Двожильний екранований 
Холодний кінець 10 m, 2x2,5 mm² 
Номінальна температура 80  °C
Мін. темпемпература монтажа -5  °C
Діаметр 7  мм
Вага 14,75  кг
IP клас IPX7 
Внутрішня ізоляція FEP 
Оболонка PVC 
Сила розтягування > 300  N
Сила деформації > 1500  N
Сертифікація УкрСЕПРО, ГОСТ Р, CSA 
Гарантія 20  р
EAN 5703466164662 
Потужність при 230 В 170  Вт
Потужність при 380 В 380  Вт
Потужність при 400 В 380  Вт