Cables

DEVIsnow™ 30Т



DEVIsnow™ 30Т

DEVIsnow™ 30Т

Технічні характеристики



Код № 89846006 
Довжина кабеля 27  м
Потужність 830   Вт
Номінальна напруга 230   В
Опір 64 
Назва DEVIsnow™ 30T 
Питома потужність 30  Вт/м
Конструкція Двожильний екранований 
Холодний кінець 2,3 m, 2x1,5 mm² 
Номінальна температура 80  °C
Мін. темпемпература монтажа -5  °C
Діаметр 7   мм
Вага 2,11  кг
IP клас IPX7 
Внутрішня ізоляція FEP 
Оболонка PVC 
Сила розтягування > 300  N
Сила деформації > 1500  N
Сертифікація УкрТЕСТ, SEMKO, SS4242411, IEC/EN60800, IEC/EN62395 
Гарантія 20  р
EAN 5703466150146 
Потужність при 230 В 50  Вт
Потужність при 380 В 380  Вт
Потужність при 400 В 380  Вт