Cables

89845996



DEVIsnow™ 30Т

89845996

Технічні характеристики



Код № 89845996 
Довжина кабеля 8,5  м
Потужність 267  Вт
Номінальна напруга 400  В
Опір 599 
Назва DEVIsnow™ 30T 
Питома потужність 30  Вт/м
Конструкція Двожильний екранований 
Холодний кінець 2,3 m, 2x1,5 mm² 
Номінальна температура 80  °C
Мін. темпемпература монтажа -5  °C
Діаметр 7  мм
IP клас IPX7 
Внутрішня ізоляція FEP 
Оболонка PVC 
Сила розтягування > 300  N
Сила деформації > 1500  N
Сертифікація CSA / Intertek SEMKO 
Гарантія 20  р
EAN 5703466187241