Cables

DEVIsport™



DEVIsport™

DEVIsport™

Технічні характеристики



Код № 84701446 
Довжина кабеля 1  м
Номінальна напруга 230  В
Опір 0,085 
Назва DEVIsport™ 
Конструкція Одножильний екранований 
Номінальна температура 80/80  °C
Мін. темпемпература монтажа -5  °C
IP клас IPX7 
Внутрішня ізоляція XLPE 
Оболонка MDPE 
Сила розтягування 1500  N
Сила деформації 1500  N
Сертифікація УкрТЕСТ, IEC800, LCIE, CE 
Гарантія 20  р
Опис 0,085