Mats

DEVIasphalt™ 300T



DEVIasphalt™ 300T

DEVIasphalt™ 300T

Технічні характеристики



Код № 83900166 
Назва DEVIasphalt™ 300T (DTIK) 
Конструкція мата Тонкий кабель приклеєний стрічкою на поверхню скловолоконної сітки, сітка самоклеюча по всій поверхні 
Потужність при 230 В 300  Вт
Довжина 3,2  м
Ширина мата 0,75  м
Площа укладки 2,4  м²
Потужність 700  Вт
Номінальна напруга 400  В
Номінальна температура 80  °C
Товщина 7  мм
IP клас IPX7 
Потужність при 400 В 700  Вт
Потужність при 380 В 630  Вт
Сила розтягування 120  N
Сила деформації 2000  N
Сертифікація SEMKO  
Гарантія 20  р
EAN 5703466192726 
Опис 0,75 x 3,2M 
Опір 219  Ом