Mats

DEVIcomfort™ 150T



DEVIcomfort™ 150T

DEVIcomfort™ 150T

Технічні характеристики



Код № 83030566 
Назва DEVIcomfort™ 150T (DTIR) 
Конструкція мата Тонкий кабель приклеєний стрічкою на поверхню скловолоконної сітки, сітка самоклеюча по всій поверхні 
Потужність при 230 В 300  Вт
Довжина 4  м
Ширина мата 0.5  м
Площа укладки 2  м²
Потужність 274  Вт
Номінальна напруга 220  В
Номінальна температура 70  °C
Мін. робоча температура -5  °C
Макс. робоча температура 87  °C
Товщина 4  мм
Вага 1,29  кг
IP клас IPX7 
Потужність при 400 В FEP  Вт
Потужність при 380 В PVC  Вт
Сила розтягування 120  N
Сила деформації 600  N
Сертифікація УкрСЕПРО, ГОСТ Р, Semko 
Гарантія 20  р
EAN 5703466169353 
Потужність при 220 В 274  Вт
Опис 220V 0,5x 4 m, UA 
Опір 176  Ом