Mats

83030560



DEVIcomfort™ 150T

83030560

Технічні характеристики



Код № 83030560 
Назва DEVIcomfort™ 150T (DTIR) 
Конструкція мата Тонкий кабель приклеєний стрічкою на поверхню скловолоконної сітки, сітка самоклеюча по всій поверхні 
Потужність при 230 В 75  Вт
Довжина 1  м
Ширина мата 0.5  м
Площа укладки 0.5  м²
Потужність 69  Вт
Номінальна напруга 220  В
Номінальна температура 70  °C
Мін. робоча температура -5  °C
Макс. робоча температура 87  °C
Товщина 4  мм
Вага 0,59  кг
IP клас IPX7 
Потужність при 400 В FEP  Вт
Потужність при 380 В PVC  Вт
Сила розтягування 120  N
Сила деформації 600  N
Сертифікація УкрСЕПРО, ГОСТ Р, Semko 
Гарантія 20  р
EAN 5703466169322 
Потужність при 220 В 69  Вт
Опис 220V 0,5x 1 m, UA 
Опір 705  Ом