Mats

DEVIcomfort™ 100



DEVIcomfort™ 100T

DEVIcomfort™ 100

Технічні характеристики



Код № 83030502 
Назва DEVIcomfort™ 100T (DTIR) 
Конструкція мата Тонкий кабель приклеєний стрічкою на поверхню скловолоконної сітки, сітка самоклеюча по всій поверхні 
Потужність при 230 В 100  Вт
Довжина 2  м
Ширина мата 0.5  м
Площа укладки 1  м²
Потужність 100  Вт
Номінальна напруга 230  В
Номінальна температура 70  °C
Мін. робоча температура -5  °C
Макс. робоча температура 87  °C
Товщина 4,0   мм
Вага 0,77  кг
IP клас IPX7 
Потужність при 400 В FEP  Вт
Потужність при 380 В PVC  Вт
Сила розтягування 120  N
Сила деформації 600  N
Сертифікація Semko 
Гарантія 20  р
EAN 5703466162460 
Потужність при 220 В 2,3m 2 x 1.0mm²   Вт
Опис 230В 0,5 x 2 м