Other heating products

DEVIfoil™ Mirror



DEVIfoil™ Mirror

DEVIfoil™ Mirror

Технічні характеристики



Код № 62000002 
Опис DEVIfoil™ Mirror 70 
Площа обігріву 0,37  м²
EAN 5703466180709 
Тип Самоклеюча нагрівальна плівка для дзеркал 
Потужність при 230 В 70   Вт
Номінальна напруга 230   В
IP клас IP 44 
Висота 524  м
Довжина 708  м
Розмір 708х524  мм
Сертифкація УкрСЕПРО, ГОСТ Р 
Макс. робоча температура 80  °C
Гарантія 2  р