Other heating products

DEVIfoil™ Mirror



DEVIfoil™ Mirror

DEVIfoil™ Mirror

Технічні характеристики



Код № 62000000 
Опис DEVIfoil™ Mirror 17,5 
Площа обігріву 0,1  м²
EAN 5703466180686 
Тип Самоклеюча нагрівальна плівка для дзеркал 
Потужність при 230 В 17,5   Вт
Номінальна напруга 230   В
IP клас IP 44 
Висота 358  м
Довжина 274  м
Розмір 274х358  мм
Сертифкація УкрСЕПРО, ГОСТ Р 
Макс. робоча температура 80  °C
Гарантія 2  р