Mats

DEVImat™ 200T



DEVImat™ 200T

DEVImat™ 200T

Технічні характеристики



Код № 140F1736 
Назва DEVImat™ 200T (DTIF) 
Конструкція мата Тонкий кабель приклеєний стрічкою на поверхню скловолоконної сітки, сітка самоклеюча по всій поверхні 
Потужність при 230 В 695  Вт
Довжина 6,9  м
Ширина мата 0.5  м
Площа укладки 3,45  м²
Потужність 695  Вт
Номінальна напруга 230  В
Номінальна температура 120  °C
Мін. робоча температура -5  °C
Макс. робоча температура 117  °C
Товщина 3.5  мм
IP клас IPX7 
Потужність при 400 В FEP  Вт
Потужність при 380 В PVDF  Вт
Сила розтягування 120  N
Сила деформації 600  N
Сертифікація Semko 
Гарантія 20  р
EAN 5703466247532 
Потужність при 220 В 635  Вт
Опис 0,5 x 6,9 
Опір 76,1  Ом