Cables

DEVIsafe™ 20T



DEVIsafe™ 20T

DEVIsafe™ 20T

Технічні характеристики



Код № 140F1278 
Довжина кабеля 42  м
Потужність 830  Вт
Номінальна напруга 230  В
Опір 63,8 
Назва DEVIsafe™ 20T 
Питома потужність 20  Вт/м
Конструкція Круглый, двожильний екранований 
Холодний кінець 2 x 1.5мм² + екран 
Номінальна температура 65  °C
Мін. темпемпература монтажа -5  °C
Діаметр 6.9  мм
IP клас IPX7 
Внутрішня ізоляція XLPE 
Оболонка сплошной, алюм. фольга + луженый медный провод 0,5мм² 
Сила розтягування 500  N
Сила деформації 1500  N
Сертифікація УкрТЕСТ, ГОСТ Р, IEC 60800, SEMKO, CE 
Гарантія 20  р
EAN 5703466224144