Cables

DEVIflex™ 10T



DEVIflex™ 10T

DEVIflex™ 10T

Технічні характеристики



Код № 140F1218 
Довжина кабеля 8  м
Потужність 80  Вт
Номінальна напруга 230  В
Опір 660,8 
Назва DEVIflex™ 10T 
Питома потужність 10  Вт/м
Конструкція Круглий, двожильний екранований 
Холодний кінець 3 x 1,5мм² 
Номінальна температура 65  °C
Мін. темпемпература монтажа -5  °C
Діаметр 6.9  мм
IP клас IPX7 
Внутрішня ізоляція PEX 
Оболонка суцільний, алюмінієва фольга + луджений мідний дріт 0,5 мм² 
Сила розтягування 500  N
Сила деформації 1500  N
Сертифікація УкрТЕСТ, ГОСТ Р, IEC 60800, SEMKO, CE 
Гарантія 20  р
EAN 5703466223543