Thermostats

140F1135



Danfoss Link™

140F1135

Технічні характеристики



Код № 140F1135 
Опис Центральний контролер 
Тип DEVIlink™ CC WI-FI 
Активне навантаження 16A  Вт
Робоча температура -10 до +40  °C
Напруга 15V DC 
IP клас 21 
EAN 5703466238967