Thermostats

140F1084



DEVIreg™ 850 III

140F1084

Технічні характеристики



Код № 140F1084 
Опис без датчика 
Тип Регулятор DEVIreg™ 850 с джерелом живлення 24В= 
Активне навантаження 230В ~ 15A   Вт
Тип датчика датчик вологості і температури, цифровий, підігріваємий, з дротом 15 м, 4х1 мм 
Робоча температура -10 - +40  °C
Напруга 180 - 250В 
Індуктивне навантаження   A
Індикатор 2x16-символьний дисплей 
IP клас IP 20 
Реле 1-полярне 
2-полярний вимикач Ні 
Висота 105  мм
Ширина 23,5  мм
Глибина 53  мм
EAN 5703466210833 
Висота упаковки 53x86x(105+73), 6+4 модулей  мм
Глибина упаковки 234   мм
Потужність 3  Вт