Thermostats

140F1075



DEVIreg™ 316

140F1075

Технічні характеристики



Код № 140F1075 
Тип DEVIreg™ 316 
Шкала -10 - 50 
Активне навантаження 16 A / 3600  Вт
Тип датчика Датчик на проводі, 3 м, NTC 15кОм при 25 °C 
Гістерезис 0.2 - 6  °C
Робоча температура -10 - 50  °C
Нічне зниження 0-8  °C
Діапазон регулювання -10 - +50  °C
Напруга 180 - 250V 
Індуктивне навантаження cosφ= 0,3, макс 4   A
Індикатор LED 
IP клас IP 20 
Реле 1-полярне 
2-полярний вимикач Ні 
Висота 86   мм
Ширина 52  мм
Глибина 53   мм
EAN 5703466209240 
Висота упаковки 93   мм
Глибина упаковки 90   мм