Thermostats

140F1070



DEVIreg™ 330

140F1070

Технічні характеристики



Код № 140F1070 
Тип DEVIreg™ 330  
Шкала -10 - 10 
Активне навантаження 16 A / 3600  Вт
Тип датчика Датчик на проводі, 3 м, NTC 15кОм при 25 °C 
Гістерезис 0,4  °C
Робоча температура -10 - 50  °C
Нічне зниження -  °C
Діапазон регулювання -10 - +10  °C
Напруга 180 - 250В 
Індуктивне навантаження cosφ= 0,3, макс 4  A
Індикатор LED 
IP клас IP 20 
Реле 1-полярний 
2-полярний вимикач Ні 
Висота 86  мм
Ширина 36  мм
Глибина 52  мм
EAN 5703466209219 
Висота упаковки 93  мм
Глибина упаковки 90  мм