Thermostats

140F1064



Devireg™ Touch

140F1064

Технічні характеристики



Код № 140F1064 
Опис Дизайнерська рамка, білий 
Тип Devireg™ Touch 
Активне навантаження 16 A / 3680  Вт
Тип датчика NTC; 15кОм на 25 ºC Сумісний з іншими датчиками 
Діапазон температур 5-35 (кімната), 5-45 (підлога)  °C
Робоча температура +5 - +30  °C
Захист від замерзання +5 (+ 5 до + 9)  °C
Нічне зниження 0° to + 30  °C
Діапазон регулювання Макс. +20 до +35 (+45) Мін. +10 до +35 (+45)  °C
Напруга 220 - 240В, 50/60Гц 
Індуктивне навантаження cosφ= 0,3, макс. 1   A
IP клас 21 
Висота 85  мм
Ширина 85  мм
Глибина 44  мм
EAN 5703466215135 
температура зберігання -20 to +65  °C
Гарантія 5  р