Thermostats

140F1041



DEVIreg™ 530, 531, 532, 527

140F1041

Технічні характеристики



Код № 140F1041 
Опис Біла / ELKO 
Тип DEVIreg™ 527  
Шкала 0 - 6 
Активне навантаження 230В ~ 15 A / 3450  Вт
Тип датчика Не потребує 
Робоча температура -10 - 30  °C
Захист від замерзання Немає  °C
Діапазон регулювання 0 ­÷ 100%, цикл 30хв  °C
Напруга 180 - 250В 
Індуктивне навантаження cosφ= 0,3, макс 4   A
Індикатор LED 
IP клас IP 31 
Реле 1-полярний 
2-полярний вимикач Так 
Висота 85   мм
Ширина 85   мм
Глибина 21   мм
EAN 5703466209103 
Висота упаковки 93   мм
Глибина упаковки 90   мм