Thermostats

140F1037



DEVIreg™ 530, 531, 532, 527

140F1037

Технічні характеристики



Код № 140F1037 
Опис With ELKO frame 
Тип DEVIreg™ 532  
Шкала 5 - 35 
Активне навантаження 230V ~ 15 A / 3450  Вт
Тип датчика Встроенный датчик воздуха + датчик пола, 3 м, NTC 15кОм при 25 °C 
Гістерезис ±0.2  °C
Робоча температура -10º - 30  °C
Захист від замерзання 5°C  °C
Діапазон регулювання +5 °C÷ +35 °C, ограничение +20 °C÷ +50 °C  °C
Напруга 180 - 250V  
Індуктивне навантаження cosφ= 0.3 max 4   A
Індикатор LED 
IP клас IP 31 
Реле 1-pole 
2-полярний вимикач No 
Висота 85   мм
Ширина 85   мм
Глибина 21   мм
EAN 5703466209066 
Висота упаковки 93   мм
Глибина упаковки 90   мм