Thermostats

140F1030



DEVIreg™ 530, 531, 532, 527

140F1030

Технічні характеристики



Код № 140F1030 
Опис Панель ELKO 
Тип DEVIreg™ 530 
Шкала 0 - 6 
Активне навантаження 230В ~ 15 A / 3450  Вт
Тип датчика Датчик на дроті, 3 м, NTC 15кОм при 25 °C 
Гістерезис ±0.2  °C
Робоча температура -10 - 30  °C
Захист від замерзання 5  °C
Діапазон регулювання +5 - +45  °C
Напруга 180 - 250В  
Індуктивне навантаження cosφ= 0,3, макс 4   A
Індикатор LED 
IP клас IP 31 
Реле 1-полярний 
2-полярний вимикач Ні 
Висота 85   мм
Ширина 85   мм
Глибина 21   мм
EAN 5703466208991 
Висота упаковки 93   мм
Глибина упаковки 90   мм