Thermostats

140F1010



DEVIreg™ 130, 132

140F1010

Технічні характеристики



Код № 140F1010 
Опис З датчиком температури підлоги 
Тип DEVIreg™ 130  
Шкала 1 - 5 
Активне навантаження 16 A / 3600  Вт
Тип датчика Датчик температури підлоги, 3 м, NTC 15кОм при 25 °С 
Гістерезис ±0.2  °C
Робоча температура -10 - 50  °C
Захист від замерзання 5  °C
Діапазон регулювання +5 - +45  °C
Напруга 180 - 250В 
Індуктивне навантаження cosφ= 0,3, макс 4   A
Індикатор LED 
IP клас IP 30 
Реле 1-полярне 
2-полярний вимикач Ні 
Висота 82  мм
Ширина 82  мм
Глибина 36  мм
EAN 5703466208953 
Висота упаковки 93  мм
Глибина упаковки 90  мм