Mats

140F0451



DEVImat™ 150T

140F0451

Технічні характеристики



Код № 140F0451 
Назва DEVImat™ 150T (DTIF) 
Конструкція мата Тонкий кабель приклеєний стрічкою на поверхню скловолоконної сітки, сітка самоклеюча по всій поверхні 
Потужність при 230 В 600  Вт
Довжина 8  м
Ширина мата 0.5  м
Площа укладки 4  м²
Потужність 600  Вт
Номінальна напруга 230  В
Номінальна температура 120  °C
Мін. робоча температура -5  °C
Макс. робоча температура 117  °C
Товщина 3.5  мм
IP клас IPX7 
Потужність при 400 В FEP  Вт
Потужність при 380 В PVDF  Вт
Сила розтягування 120  N
Сила деформації 600  N
Сертифікація Semko 
Гарантія 20  р
EAN 5703466203422 
Потужність при 220 В 549  Вт
Опір 88  Ом