Mats

140F0340



DEVIheat™ 150S

140F0340

Технічні характеристики



Код № 140F0340 
Назва DEVIheat™ 150S (DSVF) 
Конструкція мата Тонкий кабель приклеєний стрічкою на поверхню скловолоконної сітки, сітка самоклеюча по всій поверхні 
Потужність при 230 В 1350  Вт
Довжина 16  м
Ширина мата 0.5  м
Площа укладки 8  м²
Потужність 1200  Вт
Номінальна напруга 230  В
Номінальна температура 120  °C
Мін. робоча температура -5  °C
Макс. робоча температура 116  °C
Товщина 2.5  мм
IP клас IPX7 
Потужність при 400 В FEP  Вт
Потужність при 380 В PVDF  Вт
Сила розтягування 120  N
Сила деформації 600  N
Сертифікація VDE 
Гарантія 20  р
EAN 5703466202890 
Потужність при 220 В 1240  Вт
Опір 39  Ом