Cables

140F0216



DEVIbasic™ 20S

140F0216

Технічні характеристики



Код № 140F0216 
Довжина кабеля 18  м
Потужність 375  Вт
Номінальна напруга 230  В
Опір 141 
Назва DEVIbasic™ 20T 
Питома потужність 20  Вт/м
Конструкція одножильний екранований 
Номінальна температура 70/65  °C
Мін. темпемпература монтажа -5  °C
Макс. робоча температура 62  °C
Діаметр 5.5  мм
IP клас IPX7 
Внутрішня ізоляція РЕХ 
Оболонка PVC 
Сила розтягування 120  N
Сила деформації 2000  N
Сертифікація УкрТЕСТ, ГОСТ Р, DEMKO 
Гарантія 20  р
EAN 5703466202296