Cables

140F0009



DEVIaqua™ 9T

140F0009

Технічні характеристики



Код № 140F0009 
Довжина кабеля 35  м
Потужність 3153  Вт
Номінальна напруга 230  В
Опір 168 
Назва DEVIaqua™ 9T 
Питома потужність 9  Вт/м
Конструкція Двожильний екранований 
Холодний кінець 2,3 m, 2 x 1,5 mm² 
Мін. темпемпература монтажа -5  °C
Макс. робоча температура 23  °C
Діаметр 7.8  мм
IP клас IPX7 
Внутрішня ізоляція PEX 
Оболонка MDPE 
Сила розтягування 120  N
Сила деформації >600  N
Сертифікація УкрТЕСТ, NEMKO, IEC-60800, VTT 
Гарантія 20  р
EAN 5703466201626 
Опис DEVIaqua™ 9T