Cables

DEVIhightemp™



DEVIhightemp™

DEVIhightemp™

Технічні характеристики



Код № 03044609 
Назва DEVIhightemp™ (DSIX) 
Питома потужність 40  Вт/м
Довжина кабеля 1  м
Потужність 40  Вт
Номінальна напруга 400  В
Конструкція Round, single conductor 
Макс. робоча температура 170  °C
Діаметр 3,8  мм
Внутрішня ізоляція силіконова, подвійна 
Сертифікація УкрТЕСТ 
Гарантія 2  р
EAN 5703464007190 
Опір 5,00